Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns  |  ProjektPortal  |  RailMall
Commuter und Regionalzüge
Desiro
Desiro Konzept
Desiro Classic
Desiro ML
Desiro UK
Desiro Double Deck

Der Desiro Classic überzeugt durch Komfort und Qualität - dem Erfolgsmodell im Regionalverkehr.

Einsatzgebiet Märkte/Projekte mit UIC-Anforderungen

EMU 2-, 3-, 4- und 5-teiliger Elektrotriebzug Vmax 160 km/h

DMU 2-teiliger Dieseltriebzug Vmax 120 km/h
Ansprechendes Innendesign
  • Ausstattung „aus einem Guss“
  • Transparenz und Helligkeit durch Panoramafenster
  • Hoher Raum, großzügige Platzverhältnisse
  • Blendfreie, indirekte Beleuchtung in Gepäckablage integriert
  • Verwendung von hochwertigen Materialien (Holz, Glas und Edelstahl)
  • Schmutzunempfindliche Oberflächen
Komfortables Reisen
  • Großzügige Platzverhältnisse durch breiten Durchgang
  • Uneingeschränkte Sicht nach außen von allen Sitzplätzen (Fensterteiler = Sitzteiler)
  • Angenehmes Raumklima durch klimatisierte Fahrgasträume
  • Entspannende Atmosphäre durch niedrige Geräuschpegel im Innenraum
  • Hoher Fahr- und Federungskomfort
Komfortable Ausstattung
  • Mehrzweck- und Sonderabteile
  • Behindertengerechte Ausstattung
  • Modernes Fahrgastinformationssystem
  • Serviceeinrichtungen
  • Hoher Niederfluranteil
Modernes Fahrgastinformationssystem
  • Modernes Fahrgastinformationssystem bestehend aus Innen- und Außenanzeige und Zugsprechanlage mit Notrufsprechstellen
  • Gut verständliche Durchsagen
  • Haltestellenanzeigen von allen Plätzen ablesbar
  • Flügelzugspezifische Informationsdarstellung (optional)
Bequeme und sichere Niederflureinstiege
  • Bequemes und sicheres Einsteigen durch Niederflureinstiege
  • Einstiegshöhe von 575 mm, optimal für 380 mm und 550 mm Bahnsteighöhen
  • Breite Türen und Einstiegsbereiche für optimalen Fahrgastfluss
  • Breiter und niederfluriger Durchgang von Einstieg zu Einstieg