Das magische Dreieck:
Zeit, Kosten und Qualität optimieren
Hier entscheidet die richtige Balance: Zeit und Kosten gilt es so weit wie möglich einzusparen, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Für die Ausgeglichenheit unseres "magischen Dreiecks" aus Zeit, Kosten und Qualität spielt zunächst der Terminfaktor eine tragende Rolle: Die kurze Realisierungsphase eines Turnkey-Projekts verhilft zu einem schnelleren Return on Investment.
Hinzu kommt eine intelligente Planung im Hinblick auf die Kosten: Hier können bereits in der Projektvorphase Einsparungspotenziale eruiert und später effizient umgesetzt werden. Ein Beispiel: Die Nutzung bereits vorhandener Infrastrukturen eröffnet besonders im Nahverkehr ein großes Sparpotenzial, das bei entsprechender Auslegung und Planung des Gesamtsystems voll ausgeschöpft werden kann. Und natürlich garantieren wir durch innovative, ausgereifte Technologien, aber auch durch bewährte Konzepte für die hohe Qualität unserer Leistungen.
Bei der Optimierung eines der drei Faktoren - Zeit, Kosten, Qualität - muss immer die Balance des Ganzen im Vordergrund stehen. Mit anderen Worten: Wer an einer der drei "Schrauben" dreht, beeinflusst auch die beiden anderen Eckpunkte. Wenn z. B. Kosten gespart werden, muss das Gleichgewicht zu Terminen und Qualität jedes Mal aufs neue austariert werden - nur so bleibt das "magische" Dreieck ausgewogen.