|
Bei der Lieferung von Gesamtanlagen ist Siemens Transportation Systems in der Lage, Schnittstellen zu reduzieren und Terminpläne zu straffen, um so konsequent Kosten zu senken. Die wirtschaftliche schlüsselfertige Realisierung beginnt bereits in der Projektvorphase, z.B. bei der Wahl des passenden Verkehrssystems oder bei der Nutzung von Potentialen durch vorhandene Systemstrukturen.
Während der gesamten Projektlaufzeit – von der Vorphase über die Implementierung bis zum After Sales Support – werden alle Subsysteme optimal aufeinander abgestimmt, um höchsten Qualitätsstandard und Sicherheit zu gewährleisten. Die international erfahrene und bestens ausgebildete Projektleitung steht als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und garantiert mit einem transparenten und effizienten Projektmanagement reibungslose Abläufe, termingerechte Realisierung und höchste Verfügbarkeit. Häufig wird das Projekt sogar vor dem vertraglich festgelegten Liefertermin abgeschlossen.
Die schlüsselfertige Gesamtanlage oder die Teillösung wird in betriebsbereitem und getestetem Zustand an den Betreiber übergeben. Falls vom Kunden gewünscht, übernimmt Siemens auch die Wartung und technische Betriebsführung. Für die Qualität der Mobilitätslösungen von Siemens Transportation Systems stehen zufriedene Kunden und über 30 erfolgreiche Turnkey-Projekte weltweit.
|