Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Produkte und Systeme
ETCS / Trainguard
Elektronische Stellwerke
Zugbeeinflussung
Zub 200
Zub 262
ZSI 127
Indusi I60R
Imu 100
Mikrocomputergest. Weichensperrkreis
GPE 90 R
Digiloc
LZB 80
LZB 700 M
Trainguard MT
Optisches Führungssystem
Betriebsleittechnik
Bahnübergangstechnik
Gleisfreimeldung
Komponenten
Cargo
Rail Communication
Tools
Training/Schulung
Testzentren
Service
Punktförmiges Zugbeeinflussungssystem ZSI 127

Das Zugbeeinflussungs-System ZSI 127 überwacht eine Zugfahrt mittels dynamischer Bremskurvenberechnung. Neben den Grundfunktionen besitzt das System spezifische Funktionen für den Betrieb auf Nebenstrecken.

Die Daten werden punktförmig mittels Eurobalisen und, falls erforderlich, semikontinuierlich durch den Euroloop übertragen. Die Zugfahrt wird mittels Bremskurvenberechnung kontinuierlich und lückenlos überwacht. Die Intervention erfolgt stufenweise, erst durch eine akustische Warnung, danach mit Betriebs- und, sofern nötig, mit Zwangsbremsung. ETCS ergänzende Funktionen sind im systemspezifischen Telegramm-Paket 44 programmiert. Dadurch ist ein interoperabler Betrieb auf ETCS Level 1 Strecken möglich.

Mit der Anwendung von ETCS-Komponenten und Verfahren ist eine Investition in dieses System zukunftsweisend.

Fahrzeugausrüstung
Die Fahrzeugausrüstungen, bestehend aus Simis Train Control Computer, Bedien- und Anzeigegerät sowie ETCS-Fahrzeugantenne, sind allesamt kompakt und äußerst robust gefertigt. Sie können daher auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos in das Fahrzeug integriert werden.

Streckenausrüstung
Die Streckenausrüstung, bestehend aus Leu S21 M, Eurobalise S21 und Euroloop S21, ist identisch mit einer ETCS Level 1 Ausrüstung. Einzig die Installationsrichtlinien (Zahnstangenbereich) weichen teilweise von den ETCS-Vorgaben ab. Sofern die Installation nach ETCS-Richtlinien erfolgt, ist auf den Strecken ein Mischbetrieb von ETCS Level 1 und ZSI 127 möglich.

ZSI 127 – Vorzüge auf einen Blick
einfache Integration ohne Änderungen der bestehenden Ausrüstung möglich
durch Überwachung der Zugfahrt im Hintergrund, erhöhte Sicherheit des Bahnbetriebes
kompaktes Bedien- und Anzeigegerät im Führerstand (HMI 127)
selbst in Zahnstangenabschnitten Verlegung der Eurobalise S21 möglich
Übermittlung der Fahrerlaubnis durch Streckenausrüstung, welche durch die dynamische Bremskurvenberechnung kontinuierlich und lückenlos überwacht wird
Euroloop verhindert nach dem Aufwachen des Zuges (z.B. beim Wendebetrieb) bei einem Halt zeigenden Signal die Abfahrt
Aufzeichnung von Bedienhandlungen und Telegrammverkehr durch internen Ereignisspeicher
kundenspezifische Funktionen (z.B. Betriebsarten-Umschaltung, Stromsystem-Wechsel, Fahrgast-Informationen) möglich
Kontakt
Rail Automation
Download
Druckschrift
(475 KB)