Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Produkte und Systeme
ETCS / Trainguard
Elektronische Stellwerke
Zugbeeinflussung
Zub 200
Zub 262
ZSI 127
Indusi I60R
Imu 100
Mikrocomputergest. Weichensperrkreis
GPE 90 R
Digiloc
LZB 80
LZB 700 M
Trainguard MT
Optisches Führungssystem
Betriebsleittechnik
Bahnübergangstechnik
Gleisfreimeldung
Komponenten
Cargo
Rail Communication
Tools
Training/Schulung
Testzentren
Service
Digiloc

Das Balisenortungssystem Digiloc hat die Aufgabe, die Züge mit sicherheitsrelevanten Informationen über den Zugstandort zu versorgen. Diese Übertragung basiert auf der magnetischen Kopplung einer Balise an der Strecke und einer Antenne am Fahrzeug.

Der Standort wird bestimmt, wenn das Fahrzeug, auf dessen Unterseite sich die Antenne befindet, eine Balise überfährt. Die Meldung wird als eine spezielle Information übertragen, die in der Balise programmiert ist.

Die Balise wird ferngespeist und benötigt keinerlei Schnittstelle zur übrigen Streckenausrüstung.    
Es eignet sich besonders für den Einsatz bei U-Bahnen.

 

Digiloc - Vorzüge auf einen Blick

Digiloc ist genau, zuverlässig, kostengünstig, leicht zu konfigurieren und zu installieren.
Die Ortungsdaten sind sicherheitsrelevante Informationen.
Die Balise ist eine eigenständige Vorrichtung (Fernspeisung) und muss nicht an andere Einrichtungen angeschlossen werden.
Die Einrichtungen erfordern wenig Platz.
Die Fahrzeugantenne kann sowohl Kurz- als auch Langbalisen lesen.
Kontakt
Rail Automation