|
Neben hoher Verfügbarkeit sind auch die Eigenschaften der Flexibilität sowie Wirtschaftlichkeit für Anlagen der Signaltechnik von großer Bedeutung. Mit dem elektronischen Doppelsensor WSD E bietet Siemens Transportation Systems ein modernes Produkt für den Einsatzbereich bei Privat-, Stadt-, Industrie- sowie Nebenbahnen an.
Der Doppelsensor WSD E ist eine Komponente, die als Bestandteil des Gleisfreimeldesystems Az S 7 in Simatic-Bahnautomatisierungsanlagen integriert wurde. Aufgrund der normierten Schnittstelle ist es jedoch auch möglich, den Doppelsensor an Anlagen anderer Hersteller anzuschließen, ohne Änderungen in bestehenden Auswerteeinrichtungen zu bewirken.
|