Blitzentladungen bergen Gefahren für Personen, bauliche Anlagen, Einrichtungen und Installationen. Insbesondere betreffen sie elektrische und elektronische Systeme. Damit Schäden durch Blitzeinwirkungen reduziert oder vermieden werden können, sind Schutzmaßnahmen erforderlich. Seit 1. Oktober 2006 ist die neue Blitzschutznorm, die DIN EN 62305 (VDE 0185-305), in Kraft und löst die Vorgängerversion (VDE V 0185) ab. Siblitz© wurde auf Grundlage der DIN EN 62305 erstellt. Die Abschätzung des Schadensrisikos für bauliche Anlagen ist sehr umfangreich und erfordert einen erheblichen Zeitaufwand. Die sinnvolle Auswahl der Maßnahmen wird durch das Blitzschutzplanungstool Siblitz wesentlich erleichtert. Es ermöglicht die variable Eingabe aller erforderlichen Parameter zur Abschätzung des Schadensrisikos. Gleichzeitig kann durch das Ändern von bestimmten Parametern ermittelt werden, mit welchen Maßnahmen eine optimale Risikominimierung erreicht werden kann. Die Auswahl kann unter wirtschaftlichen Aspekten für die Errichtung des Blitzschutzsystems getroffen werden. Mit Siblitz wurde von Siemens TS ein benutzerfreundliches Werkzeug geschaffen, das die Berechnungen auf einen minimalen Aufwand reduziert. Risikoberechnungen, die im Normalfall zwei bis drei Tage erfordern, sind mit Hilfe der Software in wenigen Minuten erledigt. Die Abschätzung des Schadensrisikos wird durch Unterstützung von Siblitz für Sie als Planer, Sachverständiger oder Praktiker stark vereinfacht. Anwender können sich auf das Wesentliche in der Risikoermittlung - die Bestimmung und Auswahl der Parameter - konzentrieren. Das Programm bietet neben den Berechnungen eine Vielzahl von begleitenden Berechnungs- und Entscheidungshilfen. Ziel bei der Entwicklung war neben der vereinfachten Berechnungsmöglichkeit auch alle erforderlichen Informationen vorzufinden, ohne ständig auf die über 400 Seiten starke Norm zugreifen zu müssen. Die Arbeit mit dem Tool setzt Excel in der Version 2000 oder höher voraus. Siblitz versetzt den Anwender in die Lage schnell und unkompliziert Berechnungen zur Abschätzung des Schadensrisikos von baulichen Anlagen gegen Blitzschlag durchzuführen und auszudrucken.
Weitere Informationen können der Bedienungsanleitung entnommen werden.
|