Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Produkte und Systeme
ETCS / Trainguard
Elektronische Stellwerke
Zugbeeinflussung
Betriebsleittechnik
Bahnübergangstechnik
Simis LC
BUE S7
Sim 6/13
Gleisfreimeldung
Komponenten
Cargo
Rail Communication
Tools
Training/Schulung
Testzentren
Service
Sim 6/13 - Schrankenantrieb

Der einfache, kompakte, modular aufgebaute, elektromechanische Schrankenantrieb, ausgerüstet mit einem Gleichstrom-Motor, ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht und auf einem feuerverzinkten Ständer aus Stahl montiert.

Die gesamte Funktionskomponente besteht aus Schaltung, Antrieb, Baumlager und Schrankenbaum. Sie ist einfach an unterschiedliche funktionelle Anforderungen von Bahnübergangsanlagen adaptierbar.

Der Schrankenantrieb Sim 6/13 ist im Nah- und Fernverkehr sowie bei Stadt- und Industriebahnen einsetzbar. Sein flexibler Aufbau deckt alle bekannten länderspezifischen Anforderungen zum Ansteuern und Versorgen mit Energie ab.

 

Sim 6/13 - Vorzüge auf einen Blick

Lagerungen ein- oder beidseitig, für alle Schrankenbaumarten (rund; rechteckig)
sanftes An- und Einfahren der Schranken in die Endlagen
obere Endlage bis zu 90°
individueller Aufbau möglich, d. h. deckt alle bekannten länderspezifischen Anforderungen ab
bis Windstärke 10 einsetzbar
unterschiedlich einstellbare Öffnungs- und Schließzeiten
max. Baumlänge 10 m (mit oder ohne Behang)
Handbetrieb möglich, dabei wird der Stellstrom abgeschaltet
Endschalter überwachen die Endlagen und schalten den Motor stellwerksseitig ab
für alle standardisierten Ansteuerungen und Energieversorgungen geeignet
torsionsfeste Säule verhindert Folgeschäden bei Bruch des Schlagbaumes
geringe Außenabmessungen
geschützter elektrischer Anschluss
unempfindlich gegen Schneeverwehungen und Hochwasser, da Antriebsgehäuse aufgeständert ist

Sim 6/13 - Technische Daten
Versorgungsspannung DC 36 V
Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C
Baumlänge max. 10 m
Untere/obere Endlage 0° / 85° (max. 90°)
Kontakt
Rail Automation
Download
Druckschrift
(1112 KB)