EI S Public net - Elektronisches Stellwerk für regionale Netze
EI S Public net steht für regionale NETze in Nebenstreckentechnik mit Nutzung öffentlicher Übertragungswege. Das Stellwerk EI S Public net ist genau auf die Verkehrsbedürfnisse von Nebenstrecken zugeschnitten. Es unterteilt regionale Netze in dezentralisierte Stellbereiche. 3 bis max. 15 ausgelagerte Stationsmodule sind steuerbar. EI S Public net setzt ausschließlich bewährte Komponenten des elektronischen Stellwerks (El S ) ein. Es ist vorgesehen für:
Streckennetze mit geringem bis mäßigem Verkehr
Geschwindigkeiten bis 160 km/h
DB-Betriebsverfahren nach DS 408
Stellwerkstechnik EI S Public net - Vorzüge auf einen Blick
Einsatz sofort möglich, da zugelassene Technik nach Regelwerk der DB AG
Streckenverkabelung entfällt (Reduzierung der Investition)