|
Mit dem Trainguard Test- und Präsentationszug VT 1.0/1.5-ETCS leistet Siemens einen wesentlichen Beitrag für die praktische Erprobung von ETCS (European Train Control System).
Neben den ETCS-Testfahrten auf den je nach Erfordernissen der Netzbetreiber mit ETCS-Level 1 oder ETCS-Level 2 ausgerüsteten Strecken, kann die ETCS-Funktionalität online aus der Sicht des Lokführers auf den aktiven ETCS-Displays demonstriert und parallel die jeweilige Streckensicht mittels im Triebkopf eingebauter Kameras verfolgt werden. So können die Fachbesucher sogar die Wirkungs- und die Handlungsweise für das Fahren unter ETCS aus der Sicht des Lokführers miterleben.
Zur Darstellung aller Infomationen bietet der mit vier Flachbildschirmen und Multimedia-Anlage ausgestattete Präsentationsraum optimalen Platz für Gruppen bis 25 Personen. Die Multimedia-Anlage ermöglicht zusätzlich das Abspielen beliebiger CD- und DVD-Informationen sowie auch die kurzfristige Gestaltung weiterer individueller Präsentationen über den Laptopanschluß.
Zusätzlich zu den fast täglichen ETCS-Testfahrten haben seit der Inbetriebnahme des Zuges im Mai 2003 weit über 80 Präsentationsfahrten für Fachbesucher aus dem In- und Ausland stattgefunden, darunter auch die Eröffnungsfahrten für den Beginn der ETCS-Serienerprobung am 07.07.2003 mit dem DB-Bahnvorstand sowie die UIC-Konferenz in Leipzig vom 11.12.2003.
Das Einsatzgebiet des Test- und Präsentationszuges ist in der künftigen Ausrichtung nicht nur auf ETCS-Anwendungen in Deutschland beschränkt, sondern steht interessierten Netzbetreibern auf Anfrage auch in ihrem Netzbereich offen. So ist der Testzug seit Februar 2005 für mehrere ETCS-Crossfahrten in den Niederlanden und der Schweiz erfolgreich eingesetzt worden. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
|