|
Vicos RSC, das integrierte und modular aufgebaute RailSCADA System, vereint verschiedenste SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Applikationen in einen gemeinsamen Steuerungs- und Überwachungssystem.
Dabei bietet Vicos RSC Schnittstellen zu allen Arten von Bahninfrastruktursystemen, zu Telekommunikationsnetzen, zur Stationstechnik und Bahnstromversorgung. Das System analysiert Daten in Echtzeit, stellt Auswertungen von historischen Daten zur Verfügung und reagiert automatisch auf Systemereignisse und Warnmeldungen. Umfangreiche Steuerungs- und Überwachungsfunktionen sowie ein Entscheidungshilfesystem ermöglichen eine effektive und unkomplizierte Bedienung. Mit Hilfe der eingebauten Diagnosefunktion können fehlerhafte Geräte identifiziert und somit schnell gewartet oder ausgetauscht werden.
Vicos RSC kann eine Vielzahl von unterschiedlichen und unabhängigen Subsystemen steuern und überwachen. Es ist ein vielseitig einsetzbares System zur Prozessvisualisierung und verwendet objektorientierte Programmierung.
Die für Vicos RSC benötigte Standard Hardware erleichtert die Integration in eine bestehende EDV-Umgebung und minimiert die Hardwarekosten. Der Datenaustausch mit anderen Systemen und das Integrieren von Vicos RSC in multifunktionale Bedienplätze ist durch die Verwendung von standardisierten Schnittstellen ohne großen Aufwand realisierbar.
|