Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Produkte und Systeme
ETCS / Trainguard
Elektronische Stellwerke
Zugbeeinflussung
Betriebsleittechnik
Bahnübergangstechnik
Gleisfreimeldung
Komponenten
S 700 K
S 700 V, CKA
ELP 319
Siwes
Sidis W
K 400
S 140
LED-Signalgeber
Kunststoff-Kabelkanal
Cargo
Rail Communication
Tools
Training/Schulung
Testzentren
Service
Weichendiagnosesystem Sidis W

Das Siemens Weichendiagnosesystem Sidis W ist ein rechnergestütztes Frühwarn- und Kontrollsystem. Es besteht aus Wandlern (Sensoren), einer Diagnose-Baugruppe je Weichenantrieb und einem oder mehreren PCs.

Bevor eine akute Störung eintritt, meldet das Weichendiagnosesystem Sidis W den aktuellen Betriebszustand, Zustandsänderungen sowie Mängel an Weichen.

Sidis W wird eingesetzt bei elektrisch angetriebenen Weichen von:

elektronischen Stellwerken,
relaisgesteuerten Stellwerken,
elektromechanischen Stellwerken.

 

Sidis W - Vorzüge auf einen Blick

höhere Verfügbarkeit der Weichen und damit des Fahrweges durch frühes Erkennen und Melden drohender Störungen
reduzierter Wartungsaufwand, d. h. eingesparte personelle und materielle Ressourcen durch zustandsorientierte Instandhaltung
keine Folgekosten bei Austausch von Weichen und Weichenzungen
erhöhte Arbeitssicherheit in Folge von weniger Arbeitsstunden im Gleis
entlastete Umwelt durch reduzierten Schmierstoffeinsatz
Reduzierung von Verspätungen
Nutzung des Weichenantriebsmotors als Sensor
keine Sensoren im Außenbereich der Weiche erforderlich
einfache Nachrüstung in bestehende Stellwerke (rückwirkungsfreie Anschaltung)
zentrale Datenauswertung
beliebig erweiterbar durch modularen Aufbau
wenige Systemkomponenten notwendig
kein Montageaufwand am Gleiskörper
Kontakt
Rail Automation
Download
Druckschrift
(1063 KB)