Ob an Bahnstrecken, auf Flughäfen oder in der Energieversorgung, die Verfügbarkeit moderner Anlagen steht und fällt mit der sicheren Stromversorgung und Informationsübertragung. Dabei gilt es, eine Vielzahl empfindlicher Kabel und Leitungen wirksam gegen Einflüsse von außen zu schützen: Durch wirtschaftliche und flexibel zu handhabende Maßnahmen, mit denen Änderungen und Erweiterungen schnell und einfach realisiert werden können.
Siemens hat mit dem Kunststoff-Kabelkanal eine anspruchsvolle Lösung entwickelt, die alle Anforderungen kompromisslos erfüllt.