|
Im heutigen Schienengüterverkehr ist die Durchgängigkeit der Wageninformationen häufig nicht gewährleistet. Eine Lösung dafür bietet das automatische Reihungskontrollsystem Arkos. Dieses System ermöglicht die Wagenlaufverfolgung, indem es die Reihung auf der Grundlage gemessener Daten ermittelt und automatisch korrigiert. So wird die Umschlagsdauer im Gesamtprozess verkürzt und die Prozessqualität gesteigert.
Um eine optimale Leistungsfähigkeit für den Betrieb zu erreichen, kann Arkos mit einem Dispositionssystem (Vicos CM 500) und einer Ablaufsteuerung (MSR 32) gekoppelt werden.
|