|
Der sichere und zuverlässige Betrieb und die hohe Verfügbarkeit Ihres Bahnsystems sind zentrale Voraussetzungen für Ihren Erfolg. Und ein perfekter Start und fehlerfreier Einsatz bedeutet für Ihre Investition vor allem eins: höchste Effizienz und ein schneller Return on Investment.
Um optimale Bedingungen für eine reibungslose Inbetriebnahme herzustellen, durchlaufen unsere Automatisierungssysteme in unseren Testzentren auf mehr als 1.600 m2 umfassende Prüfungen.
Die Systemtestzentren von Siemens TS sind die modernsten Testzentren der Eisenbahnindustrie. Hier werden die Stellwerke und Betriebszentralen von Siemens, die bei unseren Kunden eingesetzt werden, in Originalkonfiguration getestet. Die Testanlagen bestehen aus Hardware, die auch für die Originalanlagen verwendet wird. Die Original-Betriebssoftware wird in die Testanlagen geladen. Das Verhalten der Außenanlage wird in Echtzeit simuliert. Die Testzentren ermöglichen, die Anlagen sowohl hinsichtlich ihrer Funktion als auch im Hinblick auf verschiedene Betriebssituationen zu testen. Durch die parallele Prüfung der Anlagen zur Montage einer neuen Stellwerksanlage lassen sich die Projektlaufzeiten deutlich reduzieren. Bei Umbauten sind in unseren Testzentren umfangreiche Abnahmeprüfungen möglich, für die das Stellwerk vor Ort meist nicht oder nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung steht. Nicht nur modernste elektronische Stellwerke, sondern auch Schnittstellen zu älteren Generationen, wie z.B. mechanische Stellwerke und Relaisstellwerke können in den Testzentren überprüft werden.
Wir setzen in unseren Systemtestzentren neben dem Datentest und dem
Stress Test auch unseren Softwaresystem-Test ein. Die Basis bieten unsere beiden Simulationstest, die die Durchführung der umfangreichen Tests in einem überschaubaren Zeitrahmen ermöglichen. Und mit unserem
Diagnose-Service für Stellwerkstechnik bieten wir Ihnen auch nach der Inbetriebnahme die optimale Unterstützung für Ihre Anlage.
|