Das Prüfcenter Wegberg-Wildenrath ist das modernste seiner Art weltweit. Es ist nach DIN ISO 9001, ISO 14001 zertifiziert, vom Eisenbahnbundesamt als Prüfstelle anerkannt und assoziierter Partner des EBCert (Notified Body Interoperability)
Ca. 28 km Gleise in Normalspur, z. T. auch in Meterspur
2 Testringe, 3 Testgleise für unterschiedlichste Anforderungen
Messgleisbogen 150 m
Stromversorgung für alle gängigen Systeme, einschließlich dritte Schiene für Metros, mit Netzbremsmöglichkeit
Sicherungs- und Signaltechnik (ESTW für ETCS, GSM-R, Indusi, FTGS, LZB)
Zugbildungshallen und Werkstätten
Druckwasserstrahlanlagen, Drehgestellsenken, Ausdrehtisch, Waage, Messeinrichtungen für elektrische Parameter, Schall, EMV etc.