Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Mass Transit Vehicles
Produkte und Systeme
Straßenbahn
Stadtbahn
Metro
Val
Referenzen
Kontakt
Mass Transit Banner
Val – Vollautomatisches Nahverkehrssystem
Bild Val

Val (Véhicule Automatique Léger) ist ein von Siemens Transportation Systems (STS), Paris, entwickeltes, vollautomatisches fahrerloses Stadtbahnsystem, das von einer Betriebsleitzentrale überwacht wird.
 
Seit seiner Einführung im Jahre 1983 wurde das Nahverkehrssystem Val ständig auf den neuesten Stand der Technik gebracht und somit regelmäßig hinsichtlich Komfort und Sicherheit verbessert. Heute wird die neue Generation des Val (Val 208 und Val 258) sowohl in Stadtbahnsystemen als auch von Flughäfen eingesetzt.


Val – Vorzüge auf einen Blick

  • Aufnahmekapazität bis zu 30.000 Fahrgäste pro Stunde und pro Richtung
  • Durchschnittsgeschwindigkeit über 35 km/h
  • Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h
  • Kurze Zugfolgezeiten
  • Verringerte Wartezeiten (unter 1 min.)
  • Hoher Fahrkomfort und Sicherheitsstandard
  • Verbesserte Pünktlichkeit der Züge
  • Verminderter Energieverbrauch
  • Geringe Life-Cycle-Kosten

Referenzen

  • Communauté Urbaine de Lille (CUDL), Lille, Frankreich
  • MTD, Toulouse, Frankreich
  • Société d'Economie Mixte des Transports Collectifs de l'Agglomération Rennaise (SEMTCAR), Frankreich
  • Department of Rapid Transit Systems (DORTS), Taipeh, Taiwan
  • Orlyval, Paris, Frankreich
  • City of Chicago, USA
  • Turin, Italien
Links
Val System