Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Produkte und Systeme
Straßenbahn
Combino Plus
ULF
Combino Historie
Stadtbahn
Metro
Val
Mass Transit Banner
ULF

Neben dem Combino ist der ULF (Ultra Low Floor), als Straßenbahn mit der niedrigsten Einstiegshöhe der Welt, ein Produkt der Extraklasse.

Zur Modernisierung der Straßenbahn-Flotte in Wien wurden von den Wiener Linien in den 90-er Jahren 150 Einheiten der Niederflurstraßenbahn ULF bestellt. Aufgrund des erfolgreichen Einsatzes sowie der hohen Akzeptanz durch die Fahrgäste wurden 2004 weitere 150 ULF geordert.

ULF − Wiener Linien
Technische Daten
  ULF 197-4 ULF 197-6
Breite: 2,4 m 2,4 m
Länge: 24,21 m 35,47 m
Spurweite: 1.435 mm 1.435 mm
Achslast: < 12 t < 12 t
Geschwindigkeit: 70 km/h 70 km/h