Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Straßenbahn
Combino Plus
Unser Know-how
Attraktivität
Flexibilität
Referenzen
News
ULF
Combino Historie
Mass Transit Banner
Überzeugende Referenzen
Zufriedene Betreiber in Europa setzen bereits heute auf die vielfältigen Vorteile des Combino Plus-Konzepts, von der hohen Flexibilität in Einsatz und Ausstattung über den geringen Energieverbrauch und die niedrigen Life-Cycle-Costs bis zum schnellen Return-on-Investment. So zum Beispiel bei den 24 Fahrzeugen nahe Lissabon in Portugal und in der ungarischen Hauptstadt Budapest, wo mit den 40 Combino Plus in der 54-m-Ausführung die derzeit längsten Niederflurstraßenbahnen der Welt in Betrieb sind. Profitieren Sie von Siemens Transportation Systems als kompetentem und zuverlässigem Partner. Für mehr Wirtschaftlichkeit, Komfort und Umweltverträglichkeit. In Europa – und darüber hinaus.
Combino Plus Budapest
Kunde:  Budapesti Közlekedési Részvénytársaság
(BKV Zrt.)
 
Anzahl: 

40 Straßenbahnen

Breite: 

2,40 m

Länge: 

54,00 m

Spurweite: 

1.435 mm

Achslast: 

< 10 t

Geschwindigkeit: 

70 km/h

Passagier-
kapazität:

352 bei 4 Pers./m²

Combino Plus MST Sul do Tejo, Portugal
Kunde: 

Metro Sul do Tejo (MST)

Anzahl: 

24 Straßenbahnen

Breite: 

2,65 m

Länge:  

36,40 m

Spurweite: 

1.435 mm

Achslast: 

< 10 t

Geschwindigkeit: 

70 km/h

Passagier-
kapazität:
 

232 bei 4 Pers./m²

Downloads
Datenblatt Combino Plus Budapest - deutsch
(252 KB)
Datenblatt Combino Plus MST, Portugal - englisch
(143 KB)