Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Straßenbahn
Combino Plus
Unser Know-how
Attraktivität
Flexibilität
Referenzen
News
ULF
Combino Historie
Mass Transit Banner

08.05.2007

 

Combino Plus-Flotte in Budapest ist jetzt komplett: Das 40. Fahrzeug in der ungarischen Hauptstadt eingetroffen

 

Siemens hat am 4. Mai 2007 die letzte Straßenbahn vom Typ Combino Plus in Budapest noch vor dem geplanten Termin (15.5.07) angeliefert. Damit sind nun alle 40 vom Budapester Nahverkehrsbetreiber BKV Zrt. bestellten Fahrzeuge in der ungarischen Hauptstadt eingetroffen. Voraussichtlich Mitte Mai wird die Tram mit der Nummer 2040 in Betrieb gehen. Inzwischen sind auf den Linien 4 und 6 entlang der großen Boulevards 38 Combino Plus wechselweise im Einsatz. Sie erreichen eine hohe Verfügbarkeit und sorgen so dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger Budapests auf dieser Strecke mit einem der höchsten Fahrgastaufkommen der Welt zuverlässig befördert werden.

 

 

Die Auslieferung der im Siemens-Werk in Wien, Österreich, hergestellten Straßenbahnzüge hatte im März 2006 begonnen. Die Betriebsaufnahme der mit 54 Metern längsten Trams weltweit startete in Budapest im Juli 2006 mit sechs Fahrzeugen. Im März 2007 waren bereits mehr als 30 Combino Plus im Einsatz, so dass BKV die Vorgänger-Trams zügig außer Dienst nehmen konnte.

 

Mit dem Combino Plus begann in Budapest das Zeitalter der 100-Prozent-Niederflurtram. Mit nur 32 Zentimetern Einstiegshöhe wird Eltern mit Kinderwagen und Fahrgästen mit Bewegungseinschränkungen der Zugang leicht gemacht. Außerdem sorgen die acht breiten Türen auf jeder Fahrzeug-Seite für einen schnellen Fahrgastwechsel. Dank der hervorragenden Laufeigenschaften der Drehgestelle profitieren die Passagiere von einer geräuscharmen und bequemen Fahrt.