Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Straßenbahn
Combino Plus
Unser Know-how
Attraktivität
Flexibilität
Referenzen
News
ULF
Combino Historie
Mass Transit Banner
Flexibilität übersetzen wir mit: Combino Plus

Fahrzeuglänge, Fahrzeugbreite, Ein- oder Zweirichtungsfahrzeug, unterschiedliche Versorgungsspannungen, Zugbildung mit mehreren Fahrzeugen: Der Combino Plus bietet Ihnen für jede Verkehrsanforderung die richtige Lösung – heute und in Zukunft.

Optimale Wirtschaftlichkeit durch bedarfsgerechte Gestaltung
Für jeden Einzelfall

Flexibilität wurde schon bei den ersten Entwürfen des Combino Plus besonders groß geschrieben. Schließlich entscheidet sie mit über die Attraktivität des Verkehrsmittels Straßenbahn – für den Fahrgast und für Sie als Betreiber. So haben wir den Combino Plus als modulare Fahrzeugfamilie entwickelt, die einen neuen Standard setzt. Die Ein- oder Zweirichtungsfahrzeuge entstehen dabei aus neun Meter langen Modulen mit Lauf oder Triebdrehgestellen. Eine Motorisierung bis zu 100 % ist möglich.

Flexible Konfigurationen

Der Aufbau aus standardisierten 9-Meter- Modulen ermöglicht es, Fahrzeuge von 18 bis 72 Metern Länge zu bilden. Damit erhalten Sie die richtige Fahrzeugdimension für jedes Verkehrsaufkommen. Zusätzlich lassen sich für besonders hohe Anforderungen mehrere Fahrzeuge zu einem Zug koppeln. Die Fahrzeugbreite kann mit 2,30 m / 2,40 m / 2,65 m gewählt werden und auch bei der Türanordnung gibt es größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Die Fahrzeuge können mit 600 V DC, 750 V DC oder 1500 V DC betrieben werden.

Wirtschaftlich konzipiert

Der Combino Plus setzt als echtes Plattform-Fahrzeug auch wirtschaftlich neue Maßstäbe: in der Anschaffung, im Betrieb und in der Instandhaltung. Zum Beispiel mit einer gleichmäßig verteilten Achslast kleiner als 10 Tonnen auch bei 2,65 m Breite. Oder durch Drehgestelle, die die Rad- / Schiene-Kräfte und damit den Verschleiß minimieren. Oder durch sein servicefreundliches Design: Die Antriebe können seitlich ausgebaut werden, ohne die Drehgestelle zu demontieren. Noch ein Erfolg der Modularisierung: Beim Combino Plus ist der Anteil der Gleichteile besonders hoch. Das senkt die Kosten für Ihr Ersatzteillager.