Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Straßenbahn
Combino Plus
Unser Know-how
Attraktivität
Flexibilität
Referenzen
News
ULF
Combino Historie
Mass Transit Banner
Der Combino Plus
Schöner fahren, schneller ankommen

Der Combino Plus gibt Ihren Fahrgästen ein gutes Gefühl. Weil er ganz auf höchste Attraktivität hin gestaltet ist: mit hohem Komfort, modernem Design und funktionaler Technik. Denn höhere Attraktivität bedeutet ein Plus an Akzeptanz – und ein erfolgreiches Verkehrsmittel.

Das Plus für Ihre Fahrgäste
Wegweisendes Design

Die optische Erscheinung eines Verkehrsmittels ist die Visitenkarte seines Betreibers. Grund genug also, dem Combino Plus hier Außergewöhnliches mit auf den Weg zu geben. Sie haben die Auswahl aus einem vielseitigen Baukasten. Wenn Sie es wünschen, können wir den Combino Plus in Farbgestaltung und Kopfdesign dem Gesicht Ihrer Stadt anpassen. Auch im Inneren können wir auf Ihre Wünsche eingehen, von den Sitzen und der Polsterung über den Aufbau der Sitzlandschaft bis zu Heizungs- und Klimakomfort und eine große Medienauswahl zur Fahrgastinformation. So bietet der Combino Plus genau, was Sie wollen: Ein modernes Fahrzeug, das Ihre Fahrgäste überzeugt und schon durch sein Erscheinungsbild die große Bedeutung der Mobilität für Ihre Stadt unterstreicht.

Mehr Türen, mehr Komfort

Die durchgängige Niederflurigkeit des Combino Plus ist ein bewährter Pluspunkt, mit dem Sie und Ihre Fahrgäste besser fahren: Leichter Einstieg auch für Passagiere mit Kinderwagen oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, keine Stufen, keine Sackgassen. Der konsequente Einsatz großzügiger Doppeltüren, auch rechts und links unmittelbar hinter dem Fahrer unterstützt dies noch. Nutzen Sie den großen Spielraum, den Ihnen das flexible Konzept des Combino Plus bei der Auswahl der Türpositionen und -anzahl bietet: Sie können über 30 % der Passagierraumlänge einnehmen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mehr Komfort und Sicherheit für Ihre Fahrgäste, und ein beschleunigter Ein- und Ausstieg für kürzere Fahrgastwechsel – und damit kürzere Haltezeiten.

Ein Erlebnis: Fahren im Combino Plus!

Der Combino Plus vereinigt die Vorteile hundertprozentiger Niederflurigkeit mit den guten Fahreigenschaften von Drehgestellen. Diese verursachen bei Kurvenfahrten nur noch niedrige Querkräfte, was zugleich die Kurvengeräusche minimiert. So ist die Fahrt im Combino Plus wesentlich leiser – und durch die 3-stufige Federung (gummigefederte Räder, Primär- und Sekundärfederung) besonders komfortabel.

Attraktiver Arbeitsplatz

Besondere Aufmerksamkeit haben wir der Entwicklung des Führerstands geschenkt. Schließlich soll sich Ihr Personal im Combino Plus wohl fühlen und in angenehmer Atmosphäre arbeiten können. Da ist die regelbare automatische Klimaanlage ebenso eine Selbstverständlichkeit, wie die ergonomisch optimierte Anordnung der Bedienelemente, die keine Wünsche offen lässt.