Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Complete mobility
Mega Cities & Urban Transport
Commuter & Intercity Transport
Airport Links & People Mover
Main Line & High Speed
Freight & Traction
Green mobility
Banner airport links
Eine Region ist erst dann perfekt vernetzt, wenn neben Stadt und Umland noch ein Ort angebunden ist: der Rest der Welt.

Die Möglichkeit, jederzeit über weite Entfernungen reisen zu können, ist heute wichtiger denn je. Die perfekte Anbindung an einen Flughafen bedeutet für eine Stadt die Stärkung ihrer Rolle als Wirtschaftsstandort und wertet die gesamte Region auf. Die Voraussetzung dafür ist, dass diese Anbindung schnell, zuverlässig und direkt ist.

Unsere zahlreichen Lösungen für Airport Links kombinieren nicht nur Schnelligkeit, Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit, sondern lassen sich auch nahtlos in bestehende Verkehrsnetze integrieren. Ganz gleich, ob wir eine klassische Rad-Schiene Verbindung, eine vollautomatische oder eine magnetschwebende Lösung realisieren: Die Attraktivität im Vergleich zu anderen Verkehrssystemen ist in jedem Fall gesichert. Und Ihre Fahrgäste kommen entspannt und pünktlich von Zuhause zum Flughafen. Und von da aus weiter um die Welt. Complete mobility.

Beispiele
Shanghai: Der Transrapid in Shanghai ist ein technologischer Superlativ und eine zukunftsweisende Antwort auf die Verkehrsprobleme einer Mega-City wie Shanghai. Der Transrapid braucht für dreißig Kilometer nur 7,5 Minuten und konnte nach nur drei Jahren Bauzeit schlüsselfertig übergeben werden. mehr
Kuala Lumpur: Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ist der Express Rail Link nicht nur für Fluggäste ein schnelles und besonders attraktives Serviceangebot zwischen dem Umland, der City und dem Flughafen. Mit bereits über einer Million Betriebskilometern. mehr