Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Unser Leistungsspektrum
Lokomotiven Plattformen
Eurosprinter
Eurorunner
Asiarunner
Modernisierung
Komponenten
Der Eurorunner – international zugkräftig
Eurorunner

Mit der dieselelektrischen Eurorunner-Plattform stellen wir unseren Kunden modernste Lokomotiven für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung, von der zugkräftigen Fracht- bis zur Passagierlokomotive – wirtschaftlich, zuverlässig und besonders umweltfreundlich.

 
Eurorunner – für jede Aufgabe die perfekte Lokomotive
 

ER20

ER20 CF

ER30

Achsfolge

Bo'Bo'

Co'Co'

Co'Co'

Höchstgeschwindigkeit

140 km/h

120 km/h

120 - 160 km/h

Leistung

2.000 kW

2.000 kW

2.700 kW - 3.500 kW

Anfahrzugkraft

235 kN

450 kN

450 kN

Tankinhalt

2.500 l - 4.000 l

7.000 l

5.000 l - 7.000 l

Spurweite

1.435 mm

1.435 mm / 1.520 mm

1.435 mm / 1.520 mm

Lichtraumprofile

UIC 505-1

Russische GOST 9238-83
Deutsche EBO G2
Dänische DSB 3 A 16383

Russische GOST 9238-83
Deutsche EBO G2
Dänische DSB 3 A 16383

Einsatzbereich

Fracht-/Universallok

Frachtlok

Universallok

Aktuelle Referenzen
Eurorunner ER20 CF
ER20 CF für die Litauischen Eisenbahnen
Der Variantenreichtum der Eurorunner-Plattform beweist sich auch bei dem Auftrag über 34 Güterzuglokomotiven der Litauischen Eisenbahnen. Basierend auf der Plattformvariante ER30 verfügen diese Lokomotiven über sechs Achsen, eine Spurweite von 1.520 mm und ein länderspezifisches Lichtraumprofil. mehr
Eurorunner ER20
ER20 für Privatbahnbetreiber
Seine Umweltfreundlichkeit, gepaart mit dem hohen Wirkungsgrad, der hohen passiven Sicherheit und nicht zuletzt der kurzen Lieferzeiten macht den Eurorunner ER20 auch bei europäischen Privatbahnbetreibern zu einer beliebten Diesellok. Mit insgesamt elf bestellten Fahrzeugen zählt beispielsweise die Regentalbahn zu den großen Kunden auf diesem Sektor. mehr
Eurorunner Rh2016
Rh 2016 für die Österreichischen Bundesbahnen
Der Anforderungskatalog der Österreichischen Bundesbahnen zur Entwicklung einer neuen, besonders umweltfreundlichen Lokomotive war beispielgebend. Unser Ergebnis, der Eurorunner ER20 fährt seit 2003 als Baureihe 2016 mit einer Stückzahl von 100 Fahrzeugen erfolgreich im Netz der ÖBB. mehr