Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service
Unsere Lösungen
Green mobility fährt mit
Velaro
Transrapid
Metro Oslo
Combino Plus
Eurorunner
Syntegra
Sitras MES
Green mobility für das Netz
Schnell und sparsam: Der Velaro verbraucht nur 0,33 Liter pro Fahrgast auf 100 km

Der Velaro, die dritte Generation unserer Hochgeschwindigkeitstriebzüge, wurde von Beginn an unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten entwickelt. Das geht über die reine energetisch optimale Lösung für die geforderte Transportleistung weit hinaus. Beim Velaro sind auch die Komponenten ökologisch optimiert.

Ein umgerechneter Energieverbrauch von nur 0,33 Litern Benzin pro Sitzplatz auf 100 km ist deshalb nur ein Aspekt unter vielen. Zum Beispiel setzen wir für Fußböden Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft anstelle von Verbundmaterialien ein. Und selbstverständlich arbeiten die Klimaanlagen mit umweltfreundlichen, ozonunschädlichen Kältemitteln. Auch für die Trafokühlung haben wir, z. B. beim Velaro E, eine umweltfreundliche Alternative zum Mineralöl gefunden und beim Bau auf gesundheits- und umweltgefährdende Materialien, Hilfsmittel und Substanzen verzichtet.

Ein Fahrzeugkonzept, das überzeugt: über 160 verkaufte Züge, eine deutlich verringerte Umweltbelastung in der Produktion, im Betrieb und sogar beim späteren Recycling. Und natürlich ein unvergleichliches Fahrerlebnis für bis zu 604 Fahrgäste bei 350 km/h.

Weitere Produktinformationen
Referenzprojekte zu diesem Produkt
Video: "Welcome on board"
Kontakt

Dr. Walter Struckl
     Executive Expert Environment