Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Unsere Lösungen
Green mobility fährt mit
Velaro
Transrapid
Metro Oslo
Combino Plus
Eurorunner
Syntegra
Sitras MES
Green mobility für das Netz
Banner Syntegra
Umweltfreundlicher Antrieb: Das Drehgestell Syntegra fährt ölfrei, gewichtsreduziert und energieeffizient

Syntegra, ein völlig neuer, getriebeloser Antrieb für Schienenfahrzeuge, bei dem die Achsen direkt von Synchronmotoren angetrieben werden, ist eine gelungene Innovation für die Umwelt. Antriebs-, Fahrwerks- und Bremstechnologie sind bei diesem Drehgestell zu einem hochintegrierten, mechatronischen Gesamtsystem zusammengeführt. Dadurch verringert sich das Gewicht gegenüber heutigen Drehgestellen um rund 30 %. Der Antriebswirkungsgrad ist zugleich auf 96 % erhöht.

Kombiniert mit einer effizienten Bremsenergierückspeisung spart das neue Antriebskonzept somit im Vergleich zu herkömmlichen Drehgestellen rund 20 % Energie. Hinzu kommt, dass Syntegra kein Öl als Schmierstoff benötigt, verschleißarm und damit wartungsfreundlich arbeitet, und nicht zuletzt, verglichen mit konventionellen Antrieben rund 80 % leiser ist.

Broschüre: "Syntegra"
Kontakt

Dr. Walter Struckl
     Executive Expert Environment