|
Die 100-%-Niederflur-Straßenbahn Combino Plus ist ein gutes Beispiel für ein besonders umweltfreundliches Fahrzeug. So lässt sich etwa durch das regenerative Bremssystem bis zu 30 % der eingesetzten Energie zurückgewinnen. Die elektrische Bremse hat aber noch einen weiteren Umweltvorteil: Sie arbeitet verschleißfrei. Weil sie keine Bremsbeläge hat, werden diese auch nicht abgenutzt, um schließlich als Feinstaub in der Umwelt zu landen. Außerdem ist der Combino Plus dank seiner neuen Drehgestelle deutlich leiser als sein Vorgänger.
Ein entscheidender Pluspunkt für die Attraktivität des Combino Plus ist seine Modularität: Aus bis zu acht Zugteilen kann die Transportkapazität den Anforderungen der Betreiber optimal angepasst werden – mit maximalen Zuglängen von 72 Metern. So fährt z. B. in Budapest die derzeit längste Straßenbahn der Welt mit knapp 54 Metern Länge – für 10.000 Fahrgäste pro Stunde und Richtung. Durch die enormen Kapazitäten dieser Niederflur-Straßenbahn wird der Fahrkomfort für die Fahrgäste gesteigert. Das motiviert dazu, für eine Fahrt in der Stadt auf das Auto zu verzichten.
|