Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Unsere Lösungen
Green mobility fährt mit
Green mobility für das Netz
Sitras SES
Sitras TCI
LED Signal
Simis LC
S700
Zuglenkungssystem ZLS 901
Bremsen für die Umwelt: Der Sitras TCI-Wechselrichter

In der Stromversorgung von Gleichstrombahnen bis 1,5 kV DC Nennspannung setzen wir thyristorgesteuerte Wechselrichter vom Typ Sitras TCI ein, um mit Diodengleichrichtern ausgestattete Gleichstrom-Unterwerke rückspeisefähig zu machen. Der Vorteil: Beim Bremsen zurückgespeiste Energie kann nicht nur im aktuellen Netzabschnitt genutzt werden, sondern über das Unterwerk auch in das angeschlossene Mittelspannungsnetz übertragen werden. Auch weiter entfernte Verbraucher, wie z. B. Fahrzeuge auf anderen Streckenabschnitten oder Fahrstühle, Rolltreppen und Beleuchtung können mit dieser Energie versorgt werden.

Außerdem erlaubt der Einsatz von Sitras TCI, die Bremswiderstände der Fahrzeuge klein zu dimensionieren, denn die angeschlossenen Mittelspannungsnetze sind nahezu unbegrenzt aufnahmefähig. Durch die Gewichtseinsparung können mehr Fahrgäste befördert werden, was zu einer Senkung des Pro-Kopf-Verbrauchs führt. Auch vorhandene Unterwerke lassen sich problemlos mit Sitras TCI nachrüsten.

Von den Einsparungen im Betrieb profitiert auch die Umwelt: Je nach Systemgröße und -auslegung kann Sitras TCI den jährlichen Primärenergiebezug um bis zu 1,5 Mio. kWh reduzieren, wodurch bei den Energieversorgungsunternehmen rund 900 t CO2 eingespart werden können.

Weitere Produktinformationen
Kontakt

Uta Maria Pfeiffer
     Executive Expert Environment