Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Unsere Lösungen
Green mobility fährt mit
Green mobility für das Netz
Sitras SES
Sitras TCI
LED Signal
Simis LC
S700
Zuglenkungssystem ZLS 901
Keine unnötigen Wartezeiten: Der Bahnübergang Simis LC verkürzt die Standzeiten für Autos um rund 50 %

Simis LC zeigt, wie man auch mit einem Bahnübergang aktiven Umweltschutz betreiben kann. Durch eine spezielle Software-Funktion zur zeitoptimierten Einschaltung kann Simis LC die Annährungsschließzeiten um 20 Sekunden verringern. Bei Tempo 120 km/h entspricht dies einer Verkürzung der Schrankenschließ­zeiten von etwa 50 %.

Das bedeutet: Kürzere Stillstandszeiten für den Straßenverkehr und damit geringere Schadstoffemissionen am Bahnübergang. Außerdem wird Simis LC elektromechanisch, also ohne Ölschmierung, angetrieben – ein deutlicher Fortschritt für die Umwelt im Vergleich zu den herkömmlichen hydraulischen Schranken­antrieben, weil Ölleckagen, zum Beispiel bei Unfällen, damit ausgeschlossen sind.

Weitere Produktinformationen
Kontakt

Uta Maria Pfeiffer
     Executive Expert Environment