Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Produkte und Systeme
Bahnelektrifizierung im Überblick
DC-Bahnstromversorgung
AC-Bahnstrom­versorgung
Fahrleitung Nahverkehr
Fahrleitung Fernverkehr
Industriebahn / TruckTrolley
Industriebahnen
TruckTrolleys
Industriebahnen

Das Elektrifizieren von Bahnen in Industrie- und Bergbauunternehmen ist über die Anlagenlebensdauer betrachtet häufig eine wirtschaftliche Lösung.

Siemens arbeitet betriebskosten-optimierte Elektrifizierungsvorschläge aus, plant die Fahrleitungsanlagen und setzt diese um. Für den Einsatz eignen sich verschiedene Fahrleitungsausführungen im Spannungsbereich von 1200 V DC bis 6600 V AC.

Hauptsächlich verwendet werden:

  • nachgespannte Hochkettenfahrleitungen
  • nachgespannte Einfachfahrleitungen

Der Einsatz von Speise- und Verstärkungsleitungen ermöglicht eine bedarfsgerechte und effiziente Energieverteilung im Fahrleitungsnetz.

Fahrleitungen mit besonderen betriebsbedingten Anforderungen:

Siemens baut Strossenfahrleitungen wenn innerhalb eines Tagebaugebietes Gleis und Fahrleitungsanlage verrückbar sein müssen. Bei der Beladung von Großraumwaggons mit Schüttgütern werden Seitenfahrleitungen in Verladebereichen von Kraftwerken und Tagebauen eingesetzt.