|
Ganz gleich ob Neuanlage, Modernisierung oder Erweiterung eines Fahrleitungssystemes – gerade im Nahverkehr bestehen die Herausforderungen sowohl alle betriebsbedingten Anlagenanforderungen als auch die homogene Integration der Fahrleitung in die heterogene bauliche Umgebung einer Stadt zu erfüllen.
Je nach Aufgabenstellung haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten von Fahrleitungssystemen für den Nahverkehr mit Befahrgeschwindigkeiten bis 120 km/h und Nennspannungen bis DC 3 kV:
- Kettenfahrleitungen
- Einfachfahrleitungen
- Oberleitungen in Tunneln oder unter Bauwerken
- Dritte Schienen
|