Bahnstromsysteme stellen die Energieversorgung im Fernverkehr und im Personennahverkehr sicher. Grundsätzlich unterscheidet man Gleich- und Wechselstrombahnsysteme mit ihren Hauptanwendungsgebieten:
DC
(Gleichstrom)
AC
(Wechselstrom)
750 V (600 V)
15 kV, 16,7 Hz
Straßenbahn, O-Bus und Stadtbahn
(600 V nur Erweiterung)
Fern-/Regionalverkehr (Vollbahnen) in 16,7-Hz-Ländern
1500 V
25 kV, 50/60 Hz
Metro und Stadtbahn mit eigenem Fahrweg; Fernverkehr (Vollbahnen)
Fern-/Regionalverkehr (Vollbahnen) in Ländern mit direktem Landesnetzanschluss
3000 V
2 x 25 kV, 50/60 Hz AT System
Fernverkehr (Vollbahnen)
Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeits-Fernverkehr
Siemens bietet für alle Systeme die passende Lösung für Hoch- und Mittelspannung, Transformatoren, Gleichrichter, Schutz und Unterwerkssteuerung sowie SCADA (System Control And Data Acquisition).