Grundlage dafür ist die Netzberechnung auf Basis der Zugfahrtsimulation mit unserer eigens entwickelten Software Sitras Sidytrac. Energieverbrauch, Rückspeiseverhalten und Energieeinsparungspotenziale sind nur einige Bereiche, die sich damit optimieren lassen. Das Programm berechnet sämtliche Eigenschaften der Stromversorgung von Bahnanlagen in Abhängigkeit des Zugbetriebs und berücksichtigt zudem die Wechselwirkungen zwischen Fahrzeug und Fahrleitungsnetz auch bei Netzrückspeisung. So entsteht ein Bahnstromversorgungssystem mit niedrigsten Life-Cycle-Costs, das Ihren Anforderungen heute und morgen gerecht wird.