Neben bewährten Standard-Produkten aus dem Industriebereich bieten wir mit der Sitras-Produktfamilie für jede Aufgabe im Unterwerk eine optimale Lösung. Sie wurde speziell unter dem Aspekt entwickelt, dass eine Vielzahl von Einzelkomponenten zu einem perfekten System integriert werden muss. Die Hauptkomponenten eines Unterwerks sind:
Mittelspannungs-Schaltanlage
Gleichrichtertransformator
Gleichrichter
Gleichspannungs-Schaltanlage
Eigenbedarf
Anlagensteuerung
Die Mittelspannungs-Schaltanlage
In unseren DC-Unterwerken verwenden wir durchweg erprobte Standard-Mittelspannungsschaltanlagen, wie wir sie auch bei Energieversorgern und Industriebetrieben einsetzen. Die fabrikfertigen, typgeprüften Anlagen in luftisolierter und gasisolierter Ausführung entsprechen allen nationalen und internationalen Standards und gewährleisten höchste Sicherheit für das Betriebspersonal.
Der Gleichrichtertransformator
Der Gleichrichtertransformator ist dem Gleichrichter vorgeschaltet und transformiert die Mittelspannung auf den benötigten Wert für den Anschluss des Gleichrichters herab. Speziell für die stark wechselnde Beanspruchung des Gleichrichterbetriebs ausgelegt, reicht das Leistungsspektrum unserer Gleichrichtertransformatoren von ca. 1 MVA für Anlagen zur Speisung von Trolleybussen und Straßenbahnen bis zu etwa 7 MVA für den Betrieb von schweren U-Bahnen. Zum Einsatz kommen industrieerprobte Gießharztransformatoren, die auch besondere Anforderungen hinsichtlich Brandschutz und Sicherheit erfüllen, oder alternativ ölisolierte Standard-Transformatoren.
Der Gleichrichter
Für die Gleichrichtung des Drehstroms werden Diodengleichrichter vom Typ Sitras REC eingesetzt. Diese sind wartungsfrei und typgeprüft. Die hohe Sperrfähigkeit der selbstgekühlten Scheibendioden erfüllt die speziellen Leistungsanforderungen im Bahnbetrieb. Alternativ können auch gesteuerte Gleichrichter vom Typ Sitras TCR eingesetzt werden, die die Speisespannung des Unterwerkes auf einem nahezu konstanten Wert halten können.
Die Gleichspannungs-Schaltanlage
Unsere modernen Gleichspannungs-Schaltanlagen vom Typ Sitras DSG sind nach IEC und EN typgeprüfte metallgekapselte und geschottete Innenraum-Schaltwagenanlagen und verteilen den Strom auf die einzelnen Speiseabschnitte. Standardisierte Schaltfeldvarianten erlauben beliebige Kombinationen dieser Felder für alle Anforderungen in der Bahntechnik.
Das kombinierte Schutz- und Steuergerät
Sitras PRO schützt Gleichspannungs-Schaltanlagen und Fahrleitungsanlagen vor kritischen Betriebszuständen und erkennt Kurzschlüsse im Stromanstieg noch vor Erreichen der maximalen Kurzschlussströme. Das Gerät verbindet Schutz, Messung, Steuerung und Automatisierung und bietet komfortable Unterstützung bei der Instandhaltung und Fehlersuche. Über ein eigenes PC-Tool wird die Bedienung noch erleichtert.
Die Spannungsbegrenzungseinrichtung für DC-Bahnanlagen
Unser Kurzschließer Sitras SCD bietet dank kürzester Reaktionszeit die ideale Lösung, um mögliche unzulässige Berührungsspannungen in Gleichstrom-Bahnanlagen gemäß IEC 62128-1/EN 50122-1 zu verhindern. Personen und Anlagen werden sicher geschützt.
Der Eigenbedarf
Hilfseinrichtungen, wie Niederspannungsverteilungen für Wechsel- bzw. Drehstrom und eine Gleichstromverteilung mit Batterie und Ladegerät zum Bereitstellen der Steuer-, Auslöse und Meldespannung, Notbeleuchtung der Unterwerksräume usw. werden aus dem Standard-Produktspektrum entnommen, da sie keine bahnspezifische Auslegung erfordern.