Wo immer möglich, werden die DC-Unterwerke entlang der Strecke angeordnet. Aufgrund ihrer modularen, kompakten Bauweise ist das in der Regel kein Problem, so dass ihre Positionierung in der Systemauslegung unter optimalen Voraussetzungen erfolgen kann. Lange Kabelwege und die damit verbundenen Energieverluste lassen sich so vermeiden. Die Unterwerke können untergebracht werden in:
vorhandenen Gebäuden
Tunnelräumen
Fertigbauten
Containern
Vor allem bei Container-Unterwerken können die Montage- und Inbetriebsetzungsarbeiten auf der Baustelle auf ein Minimum reduziert werden. Sie bieten außerdem den Vorteil, dass sie auch zeitlich und örtlich flexibel installiert werden können.