Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Komponenten
Sibas 32
Einsatzbereich
Steuergeräte
Schnittstellen
Bedienen & Diagnose
Referenzen
Kontakt
Fahrwerke
Leit- und Sicherungssysteme
Energieversorgungs- anlagen für Schienenfahrzeuge
Syntegra
Banner Sibas 32
Klare Diagnose
Sibas 32 macht Bedienen, Beobachten und Überwachen leicht
Sibas Fuehrerstand

Mit Tools zur Projektierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle liegt es in Ihren Händen, was Sie sich von Sibas sagen lassen wollen.

Verlassen Sie sich auf die Diagnose und übernehmen Sie die Kontrolle über das Führerstandterminal. Und falls Sie ein Auge auf die Überwachung der ganzen Zugflotte werfen möchten, ist das auch kein Problem.

Führerstandterminal
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine

Die Führerstandterminals sind die zentralen Anzeige- und Bedienschnittstellen zwischen dem Sibas 32 Leit- und Fahrzeugdiagnosesystem einerseits und dem Führer des Schienenfahrzeugs und dem Servicepersonal andererseits.

Das im Fahrerpult integrierte TFT-Display stellt alle relevanten Informationen kompakt und bedienerfreundlich dar.

BuB - Bedienen und Beobachten
Mensch-Maschine-Schnittstelle im Führerstand

Das BuB-System ist Teil der Mensch-Maschine-Schnittstelle im Führerstand und besteht aus bedienbaren Terminals mit Anzeige, einem Meldesystem, dem BuB-Ablaufsystem sowie einer Ankopplung an den Fahrzeugbus.

Das BuB-System deckt die Anforderungen vom Einrichtungsfahrzeug ohne Redundanz bis hin zum Zweirichtungsfahrzeug mit redundanten BuB-Servern und Terminals ab.

Sibas Diagnose
Erhöhung der Verfügbarkeit

Die Software Sibas Expert 2 ist ein projektierbares Diagnoseauswertungssystem für das Verwalten, Anzeigen und Auswerten von Diagnosedaten der Diagnosespeicher der Sibas Steuerungsgeräte.

Sibas Expert 2 stellt Funktionen zu Datenaustausch und -verwaltung und Projektierfunktion zur anlagen­spezifischen Anpassung zur Verfügung. Offene Schnittstellen gewährleisten die Weiterverarbeitung der Diagnosedaten durch Kundensoftware.

Flottenmonitor
Fernübertragung und Verwaltung von Zugdaten
Der Flottenmonitor ermöglicht den ferngesteuerten Abruf von Positions-, Energie- und Diagnosedaten. Somit wird dem Flottenbetreiber die aktuelle Positionsbestimmung jedes einzelnen Zuges ermöglicht, inklusive Abruf der aktuellen Zuginformationsdaten. Diese Daten sind die Basis für eine verbesserte Flotteneinsatzplanung.
Download
Druckschrift Sibas 32
(1960 KB)