Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Presse 2004
Für die Fachpresse
Auftrag aus Kanada: Calgary bestellt 33 Stadtbahnen bei Siemens
Siemens Transportation Systems (TS) wird 33 Stadtbahn-Fahrzeuge vom Typ SD 160 an den Verkehrsbetrieb der Stadt Calgary, Kanada, liefern. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 74 Mio. EUR. Mit dieser Erweiterung der Stadtbahn-Flotte auf 149 Fahrzeuge trägt Calgary dem starken Anwachsen der Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren Rechnung. Die Auslieferung der ersten Garnituren erfolgt im Frühjahr 2006.
 
Bei den Wagenkästen der zweiteiligen Hochflur-Stadtbahn handelt es sich um eine Stahl­konstruktion. Die Fahrzeuge mit einer Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h verfügen über Drehstromantriebe mit hoher Beschleunigung. Die Normalspur-Fahrzeuge, die in Calgary als „CTrain“ bezeichnet werden, haben 64 Sitz- und 240 Stehplätze, sind 24,8 Meter lang und 2,6 Meter breit.
 
Zwischen 1995 und 2004 nahmen die Fahrgastzahlen um 43 Prozent zu. Die Bevölkerung in Calgary wuchs während dieser Zeit um 25 Prozent. Heute nutzen den „CTrain“ täglich rund 210000 Personen.
 
Mit der neuen Order erhielt Siemens den siebten Folgeauftrag aus Calgary seit 1981. Damit ist die Stadt mit ihrem 35,4 Kilometer langen Streckennetz bedeutendster Siemens-Kunde in Nord­amerika auf dem Sektor Stadtbahnen.
 
Die neuen Fahrzeuge kommen aus dem Werk Siemens Transportation Systems in Sacramento, CA, USA, wo unter anderem auch 70-Prozent-Niederflur-Stadtbahnen vom Typ S70 für San Diego, CA und Charlotte, NC, USA gefertigt werden.
Download der Pressemitteilung als PDF ( 20 KB)
Der Siemens-Bereich Transportation Systems (TS) zählt zu den international führenden Anbietern der Bahnindustrie. Als Gesamtanbieter und Systemintegrator vereint TS heute in seinen Segmenten Automation & Power, Rolling Stock, Turnkey Systems und Integrated Services sämtliche Kompetenzen von Betriebsführungssystemen über die Bahnstromversorgung bis hin zu Fahrzeugen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr sowie umfassende Erfahrungen im Projektmanagement und zukunftsorientierte Servicekonzepte. Im Geschäftsjahr 2004 (30. September) erzielte TS mit weltweit 17 900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,3 Mrd. EUR. Weitere Informationen zu TS im Internet unter www.siemens.com/transportation
Vivien Klee
Postfach 3240, 91050 Erlangen
Tel.: +49-9131-7 20645; Fax.: +49-9131-7 24598
vivien.klee@siemens.com
Siemens Transportation Systems
zurück