Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Presse 2002
Für die Fachpresse
Siemens übernimmt bei Railion Denmark Instandhaltung der EG 3100-Lokomotiven

Siemens Transportation Systems übernimmt ab Januar 2003 bei Railion Denmark die komplette Instandhaltung der 13 Lokomotiven vom Typ EG 3100. Eine Besonderheit des Vertrags ist der "Mobile Service", der auch außerhalb Dänemarks Reparaturen und leichte Instandhaltung der im grenzüberschreitenden Güterverkehr eingesetzten Lokomotiven vorsieht.

Der "Mobile Service" für die EG 3100 - eine sechsachsigen Mehrsystem-Lokomotive von Siemens aus der EuroSprinter-Familie der 2. Generation - deckt auch den Railion Denmark-Güterverkehr von Dänemark über die Öresund-Querung nach Schweden sowie nach Deutschland ab. Für Railion Denmark ermöglicht der Service, den Siemens TS zusammen mit verschiedenen Partnern anbietet, eine höhere Flexibilität und Verfügbarkeit der Flotte. Mit diesem Vertrag, der über fünf Jahre läuft und eine Option auf ein sechstes Jahr für "Full Maintenance" beinhaltet, reagiert Siemens auf einen Markt, der gegenwärtig eine starke Internationalisierung des schienengebundenen Güterverkehrs erlebt. Einen entsprechenden Service bietet Siemens deshalb auch für andere Mehrsystemlokomotiven von Siemens an, die im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt werden können. Dazu gehören die Lokomotiven der Baureihen Rh 1116, BR 182 und BR 189.

Unterzeichnet wurde der Vertrag mit Railion Denmark mit einem Auftragswert von ca. 7,5 Millionen EUR (abhängig von der Kilometerlaufleistung) am 24. September 2002 in Berlin. Railion Denmark ist die dänische Landesgesellschaft des Railion-Verbundes, der zusammen mit DB Cargo und Railion Benelux der größte europäische Anbieter von Frachttransporten auf der Schiene ist.

Bildhinweis: Unter der Webadresse http://www.siemens.de/ts-bild/03-001 ist ein Foto abrufbar, das eine EG 3100-Lokomotive von Railion Denmark zeigt.

Rückfragen bitte an:

Siemens AG
Corporate Communications
Presseabteilung
80312 München

Informationsnummer:
TS IS 200210.001 d
Pressereferat Transportation Systems
Dr. Joachim Stark
Postfach 3240,
91050 Erlangen
Tel.: +49-9131-7 24129;
Fax: -7 24599
E-mail: joachimstark@siemens.com 

 

Der Siemens-Bereich Transportation Systems (TS) zählt zu den international führenden Anbietern der Bahnindustrie. Als Gesamtanbieter und Systemintegrator vereint TS heute in seinen Segmenten Automation & Power, Rolling Stock, Turnkey Systems und Integrated Services sämtliche Kompetenzen von Betriebsführungssystemen über die Bahnstromversorgung bis hin zu Fahrzeugen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr sowie umfassende Erfahrungen im Projektmanagement und zukunftsorientierte Servicekonzepte. Im Geschäftsjahr 2001 (30. September) erzielte TS mit weltweit rund 14.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,0 Mrd. EUR. Weitere Informationen zu TS im Internet unter www.siemens.com/ts.

zurück