Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Presse 2002
Für die Fachpresse
Folgeauftrag für Konsortium Bombardier/Siemens: Karlsruhe bestellt zwölf weitere Zweisystem-Stadtbahnen

Ein aus Bombardier Transportation und Siemens Transportation Systems bestehen-des Konsortium, mit Bombardier als Konsortialführer, hat von den Verkehrsbetrieben Karlsruhe GmbH (VBK) den Auftrag zur Lieferung von zwölf weiteren Zweisystem-Stadtbahnen des Typs GT 8-100 D/2S-M erhalten. Der Auftragswert beträgt 38 Millio-nen Euro, wobei auf Siemens circa 20 Millionen Euro und auf Bombardier etwa 18 Mil-lionen Euro entfallen. Die Auslieferung der Fahrzeuge soll ab Anfang 2004 erfolgen und noch im selben Jahr abgeschlossen werden. Der Vertrag sieht eine Option für acht zusätzliche Zweisystem-Fahrzeuge vor.

Bombardier Transportation ist für die elektrische Gesamtkonzeption und die Drehgestelle verantwortlich. Produziert wird an den Bombardier-Standorten Mannheim und Siegen. Sie-mens Transportation Systems übernimmt wieder den mechanischen Anteil und die Hoch-spannungsanlage sowie die Zweisystemtechnik. Die Fahrzeuge werden von Siemens im Werk Krefeld montiert und von dort an den Kunden ausgeliefert.
Die Zweisystem-Technik versetzt die Bahnen in die Lage, vom innerstädtischen 750-Volt-Netz übergangslos auf das 15.000-Volt-Netz der Deutschen Bahn außerhalb der Stadtgren-zen zu wechseln. Das Zweirichtungsfahrzeug hat eine Länge von 36,8 m und eine Breite von 2,65 m. Es bietet 92 Sitzplätze und 116 Stehplätze. Die jetzt bestellten Stadtbahnen sind im wesentlichen baugleich zu den Vorgängerfahrzeugen. Sie werden zusätzlich mit einer Toilet-te ausgestattet.. Nach Auslieferung dieser Bestellung werden insgesamt 111 dieser Stadt-bahnen im Raum Karlsruhe im Einsatz sein.

LogServ ist eine im April 2001 gegründete Tochtergesellschaft des österreichischen Stahl-konzerns Voestalpine. LogServ ist die erste private Eisenbahngesellschaft in Österreich mit der Konzession zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen auf Haupt- und Neben-bahnen im Normalspurbereich und hat als erstes privates Eisenbahnverkehrsunternehmen in Österreich Ganzzugs-Gütertransporte auf öffentlichem Netz durchgeführt.

Der Siemens-Bereich Transportation Systems (TS) zählt zu den international führenden Anbietern der Bahn-industrie. Als Gesamtanbieter und Systemintegrator vereint TS heute in seinen Segmenten Automation & Po-wer, Rolling Stock, Turnkey Systems und Integrated Services sämtliche Kompetenzen von Betriebsführungssystemen über die Bahnstromversorgung bis hin zu Fahrzeugen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr sowie umfassende Erfahrungen im Projektmanagement und zukunftsorientierte Servicekonzepte. Im Geschäftsjahr 2001 (30. September) erzielte TS mit weltweit rund 14.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,0 Mrd. EUR. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte (EBITA) betrug 186 Mio. EUR. Weitere Informationen zu TS im Internet unter www.siemens.com/ts
zurück