Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Presse 2007
Für die Fachpresse
Siemens erhält Aufträge für den Metro-Ausbau in Shanghai und Guangzhou
Auftragswert für das Konsortium mit ZELC summiert sich auf 431 Mio. EUR

Das Konsortium aus Siemens und seinem chinesischen Partner CSR Zhuzhou Electric Locomotive (ZELC) hat den Zuschlag für zwei weitere Metro-Projekte in China erhalten. Der Gesamtwert der Aufträge beträgt 431 Mio. EUR. In Shanghai liefert Siemens Transportation Systems (TS) gemeinsam mit ZELC Leittechnik und Fahrzeuge im Wert von 289 Mio. EUR zum Ausbau der Metro-Linie 11. In Guangzhou werden von dem Konsortium die Metro-Linien 2 und 8 mit Zügen und Leittechnik im Wert von 142 Mio. EUR erweitert. Siemens ist bei beiden Projekten für die Systeme der Zugbeeinflussung und die Antriebstechnik verantwortlich.

An den Kunden Shanghai Shentong Metro Group werden 58 sechsteilige Metro-Züge geliefert. Die neuen Fahrzeuge, die Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen, werden beim Siemens-Partner ZELC in Zhuzhou gefertigt. Ab dem Jahr 2010 sollen sie auf der knapp 60 Kilometer langen Nordtrasse der Linie 11 eingesetzt werden. Guangzhou Metro hat bei dem Konsortium 30 Fahrzeuge sowie Leittechnik für den Ausbau der Linien 2 und 8 geordert.

„Die aktuellen Aufträge unterstreichen erneut das Vertrauen der chinesischen Kunden in Siemens und untermauern unsere Kompetenz auf dem expandierenden chinesischen Markt. Zudem stärken wir mit den beiden Projekten die Kooperation mit unserem chinesischen Partner ZELC“, betonte Siemens-TS-Bereichsvorstand Hans M. Schabert.

Mit beiden Kunden verbindet Siemens eine lange Zusammenarbeit. In Guangzhou ist TS seit 1994 beim Bau und bei der Erweiterung der Metro beteiligt, noch länger reicht die Zusammenarbeit zwischen der Shanghai Metro Group und Siemens zurück. So war TS bereits 1989 beim Bau der ersten U-Bahn in der boomenden chinesischen Metropole mit von der Partie. Seitdem hat Siemens immer wieder Aufträge für Signaltechnik, Stromversorgung, Kommunikation und Fahrzeuge aus Shanghai erhalten. Zusätzlich wurde Know-how im Gesamtprojektmanagement bereit gestellt.

Siemens ist im Bereich Metro in China jedoch nicht nur in Shanghai und Guangzhou erfolgreich. Erst im Juli 2007 hat ein Konsortium aus Siemens TS und China Railway Signal & Communication Corp. (CRSC) einen Auftrag der Shenzhen Metro Corp. erhalten. Er umfasst Signalsysteme für den Ausbau der Linie 1, die in drei Phasen um 25 Kilometer verlängert wird. Gemeinsam mit ZELC liefert Siemens auch für Shenzhen Metro-Fahrzeuge.

Ein Bild zu dieser Presseinformation finden Sie unter
http://www.siemens.com/ts-bilder/GuangzhouMetro

Download der Pressemitteilung als PDF ( 21 KB)


Der Siemens-Bereich Transportation Systems (TS) zählt zu den international führenden Anbietern der Bahnindustrie. Als Gesamtanbieter und Systemintegrator vereint TS heute in seinen Segmenten Automation & Power, Rolling Stock, Turnkey Systems und Integrated Services sämtliche Kompetenzen von Betriebsführungssystemen über die Bahnstromversorgung bis hin zu Fahrzeugen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr sowie umfassende Erfahrungen im Projektmanagement und zukunftsorientierte Servicekonzepte. Im Geschäftsjahr 2007 (30. September) erzielte TS mit weltweit 18.700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,5 Mrd. EUR nach IFRS. Weitere Informationen zu TS im Internet unter www.siemens.com/transportation  


Josef Hofmann
Press Department
Tel.: +49-9131-7-22219; Fax.: +49-9131-7-24598
Hofmann.Josef@siemens.com
Siemens Transportation Systems
zurück