Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Presse 2006
Für die Fachpresse
Siemens liefert weitere Niederflur-Stadtbahnen nach Portland, USA
Jedes dritte Stadtbahnfahrzeug in den USA stammt von Siemens

Siemens Transportation Systems (TS) liefert 21 Niederflur-Stadtbahnen vom Typ S70 an den Nahverkehrsbetreiber Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (TriMet) in Portland, USA. Der Auftragswert beträgt ca. 58 Mio. Euro.

Die Fertigung der 21 Stadtbahnen erfolgt im Werk von TS in Sacramento, Kalifornien. Das erste Fahrzeug wird 2008 ausgeliefert. Dieser Auftrag, mit einer Option über drei weitere Fahrzeuge, ist der vierte in Folge, den Siemens aus Portland erhält. Damit wird die Stadtbahnflotte von TriMet zu mehr als drei Vierteln aus Siemens-Fahrzeugen bestehen.

Die in Doppeltraktion fahrenden S70 sind insgesamt 58,7 Meter lang, haben einen Niederflur-Anteil von 70 Prozent und sind konstruiert für eine Höchstgeschwindigkeit von 106 km/h. Betrieben werden die Fahrzeuge im TriMet-Netz mit bis zu 85 km/h. Die Einzelkonfiguration der S70 für Portland bietet Raum für mehr als 180 Fahrgäste (bei 76 Sitzplätzen). Außerdem ist Platz für Fahrgäste in Rollstühlen und die Unterbringung von Fahrrädern.

Stadtbahnen vom Typ S70 sind derzeit in Houston und San Diego in Betrieb. Fahrzeuge  für Charlotte, North Carolina, werden ab Sommer 2006 ausgeliefert. Siemens TS ist in Nordamerika Marktführer bei Stadtbahnen. Mehr als 750 Fahr­zeuge sind in den USA und Kanada im Einsatz. Jedes dritte Stadtbahnfahrzeug in den USA ist von Siemens. Das Unternehmen unterhält zudem mit dem Werk in Sacramento eine eigene Stadtbahn-Fertigung in den USA.

Download der Pressemitteilung als PDF ( 78 KB)
Der Siemens-Bereich Transportation Systems (TS) zählt zu den international führenden Anbietern der Bahn­­industrie. Als Gesamtanbieter und Systemintegrator vereint TS heute in seinen Segmenten Auto­mation & Power, Rolling Stock, Turnkey Systems und Integrated Services sämtliche Kompetenzen von Betriebsführungssyste­men über die Bahnstrom­versorgung bis hin zu Fahrzeugen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr sowie umfassende Erfahrungen im Projektmanagement und zukunftsorientierte Service­konzepte. Im Geschäftsjahr 2005 (30. September) erzielte TS mit weltweit 18400 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. EUR. Weitere Informationen zu TS im Internet unter www.siemens.com/transportation
Joachim Stark
Pressereferat Transportation Systems
Tel.: +49 9131 7-24129; Fax.: +49 9131 7-24129
joachimstark@siemens.com
Public Relations
Siemens Transportation Systems
zurück