Siemens
Globale Website
English
Sitemap | Kontakt
TS Internet home
Home  |  Produkte, Lösungen und Service  |  Presse  |  Jobs & Karriere  |  Referenzen  |  Mediapool  |  Über uns
Presse 2005
Für die Fachpresse
Automatisierungstechnik von Siemens für die neue Metro-Linie in Caracas, Venezuela

Der Siemens-Bereich Transportation Systems (TS) liefert die Automatisierungstechnik für die neue Metro-Linie zwischen der venezolanischen Hauptstadt Caracas und der Stadt Los Teques. Der Gesamtauftrag wurde an das Konsortium FRAMECA vergeben. TS wird die Strecke sowie die Züge mit dem Automatisierungssystem PA 135 ausstatten. Der erste Strecken­abschnitt soll im Oktober 2006 in Betrieb gehen, der zweite Anfang 2008.

Das automatische Zugsicherungssystem PA 135 von Siemens wird bereits auf den anderen Linien der Metro von Caracas eingesetzt sowie bei den Metros von Budapest, Paris, Prag, Mexiko City und Rio de Janeiro.

Die neue 9,8 Kilometer lange Strecke ist eine Verlängerung der Linie 2 der Metro von Caracas. Für die Fahrt von Los Teques bis ins Zentrum der Hauptstadt braucht man mit der jetzt direkten Linie nur noch knapp 30 Minuten. Mit dem Auto braucht man dafür zwei bis drei Stunden.

Download der Pressemitteilung als PDF ( 20 KB)
Der Siemens-Bereich Transportation Systems (TS) zählt zu den international führenden Anbietern der Bahnindustrie. Als Gesamtanbieter und Systemintegrator vereint TS heute in seinen Segmenten Automation & Power, Rolling Stock, Turnkey Systems und Integrated Services sämtliche Kompetenzen von Betriebsführungssystemen über die Bahnstromversorgung bis hin zu Fahrzeugen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr sowie umfassende Erfahrungen im Projektmanagement und zukunftsorientierte Servicekonzepte. Im Geschäftsjahr 2004 (30. September) erzielte TS mit weltweit 17 900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,3 Mrd. EUR. Weitere Informationen zu TS im Internet unter www.siemens.com/transportation
Angelika Holtkamp
Transportation Systems Press Office
Tel.: +49-9131-7 24880; Fax.: +49-9131-7 24598
angelika.holtkamp@siemens.com
Siemens Transportation Systems
zurück