Das Prüfcenter Wegberg-Wildenrath entstand auf dem Gelände des Militärflughafens Wegberg der Royal Airforce und ist eines der gelungensten Beispiele für die Konversion einer ehemaligen Militärfläche in Deutschland. Heute stehen hier zwei Testringe und drei weitere Testgleise für Prüfungen bis 160 km/h in Normal- und Meterspur zur Verfügung, die auch Spezialstrecken mit engen Kurvenradien und Steigungs- bzw. Gefällstrecken beinhalten.
Wichtige Meilensteine
1995
Erster Spatenstich
1997
Eröffnung des Prüfcenter Wegberg-Wildenrath
1997
Anerkennung als Prüfstelle für eisenbahnspezifische Prüfungen durch das Eisenbahnbundesamt