|
Werner von Siemens beschäftigte sich schon früh mit Signalisierungstechnik für die aufkommende Eisenbahn. 1847 läutete er im wahrsten Sinne des Wortes mit dem ersten elektromechanischen Läutwerk die Geburtsstunde der Eisenbahnsignaltechnik ein. Im Jahr 1893 beteiligte sich die Siemens & Halske AG zu einem Drittel an der 1873 in Braunschweig gegründeten Signaltechnik-Firma Max Jüdel und Co. an der Ackerstraße.
Schon 1894 erfolgte die Auslieferung des ersten elektromechanischen Stellwerks. 1942 erfolgte dann die vollständige Übernahme des Werks durch Siemens, das 1989 nach einer umfassenden Umstrukturierung in den Bereich Verkehrstechnik integriert wurde (seit 2000 Transportation Systems).
|