|
Mit dem Erfolg unserer Projekte haben wir uns eine Spitzenposition in der Bahnindustrie erarbeitet. Unsere Präsenz an Schnittstellen der internationalen Märkte spielt dabei eine große Rolle. Berlin ist für uns deshalb ein strategisch wichtiger Standort. Die Stadt ist nicht nur Europas größter Nahverkehrsmarkt und die Nahtstelle zwischen Ost und West. Vor allem auch als Drehscheibe des globalen Geschäfts ist Berlin von großer Bedeutung.
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten von unserem Standort in Berlin-Treptow aus in den Geschäftsgebieten Rail Automation (Bahnautomatisierung) und Turnkey Systems (schlüsselfertige Gesamtanlagen).
Hier befindet sich auch ein Forum für Veranstaltungen. Großzügige Räumlichkeiten mit einer technisch-sachlichen Anmutung stehen für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Drei Räume mit zusammen mehr als 500 Quadratmetern, 6,50 m hoch und klimatisiert, können einzeln oder kombiniert belegt werden.
|