www.siemens.com | Prag |
Bilder ausblenden Drucken Fenster schließen
Mit der Bahn

Hauptbahnhof (Hlavni nadrazi) - ca. 30 Min.
Fahren Sie mit der Metrolinie C in Richtung "Haje". Steigen Sie an der Haltestelle "Muzeum" in die Metrolinie A um und fahren Sie bis zur Endhaltestelle "Dejvicka". Verlassen Sie dort die Metro durch den vorderen Ausgang und fahren Sie mit der Straßenbahn Nr. 2, Nr. 20 oder Nr. 26 bis zur Haltestelle "Hadovka".

Bahnhof Holesovice (Nadrazi Holesovice) - ca. 25 Min.
Fahren Sie mit der Metrolinie C in Richtung "Haje". Steigen Sie an der Haltestelle "Muzeum" in die Metrolinie A um und fahren Sie bis zur Endhaltestelle "Dejvicka". Verlassen Sie dort die Metro durch den vorderen Ausgang. Die Straßenbahn Nr. 2, Nr. 20 oder Nr. 26 bringt Sie zur Haltestelle "Hadovka".

Mit dem Flugzeug

Flughafen Ruzyne - ca. 30 Min.
Fahren Sie mit dem Bus Nr. 119 bis zur Endhaltestelle "Dejvicka". Steigen Sie dort um in die Straßenbahn Nr. 2, Nr. 20 oder Nr. 26 und fahren Sie bis zur Haltestelle "Hadovka".

Mit dem Auto

Von Plzen / Nürnberg
Verlassen Sie die Autobahn D5 am Autobahnkreuz Trebonice (Exit 1) und fahren Sie auf die Ringautobahn Richtung Letište (Flughafen) bis zur Ausfahrt Praha-Dejvice (Exit 28). Ordnen Sie sich links ein, und biegen Sie anschließend links in die Evropska-Straße ein. Fahren Sie geradeaus (ca. 6 km) bis zum Siemens-Gebäude (auf der rechten Seite). Biegen Sie direkt nach dem Siemens-Gebäude rechts ein, danach wieder rechts bis zur Einfahrt in die Parkgarage für Gäste (1. Einfahrt).

Von Teplice / Berlin
Fahren Sie auf der Autobahn D8 in Richtung Centrum (Zentrum). Biegen Sie nach der Brücke über die Moldau vor der Verkehrsampel rechts ab (Richtung Chumutov), dann geradeaus über eine Kreuzung. Nach dem Bahnübergang an der Verkehrsampel rechts abbiegen. Geradeaus weiter (Richtung Chomutov) und an der 9. Verkehrsampel rechts abbiegen (Richtung Chomutov). Sie kommen zu einem Kreisverkehr, biegen Sie dort in die 3. Straße ein (Richtung Chomutov) und fahren Sie geradeaus. Nach ca. 1 km vor dem Siemens-Gebäude links einbiegen, dann rechts bis zur Einfahrt in die Parkgarage für Gäste (1. Einfahrt).

Von Brno / Wien
Fahren Sie auf der Autobahn D1 bis zur Ausfahrt Chomutov, Plzen, Karlovy Vary (1. Ausfahrt nach Exit 1). Auf die Südtangente Richtung Chomutov und weiter Richtung Chomutov bis zur Ringautobahn, weiter bis zur Ausfahrt Praha-Dejvice (Exit 28). Ordnen Sie sich links ein, und biegen Sie anschließend links in die Evropska-Straße ein. Fahren Sie geradeaus (ca. 6 km) bis zum Siemens-Gebäude (auf der rechten Seite). Biegen Sie direkt nach dem Siemens-Gebäude rechts ein, danach wieder rechts bis zur Einfahrt in die Parkgarage für Gäste (1. Einfahrt).

Oder:

Fahren Sie auf der Autobahn D1 Richtung Centrum (Zentrum) und weiter Richtung Chomutov. Biegen Sie nach der Brücke über die Moldau an der zweiten Verkehrsampel links ab (Richtung Chomutov). Fahren Sie geradeaus (Richtung Chomutov) und biegen Sie an der 9. Verkehrsampel rechts ab (Richtung Chomutov). Sie kommen zu einem Kreisverkehr, biegen Sie dort in die 3. Straße ein (Richtung Chomutov) und fahren Sie geradeaus. Nach ca. 1 km vor dem Siemens-Gebäude links einbiegen, dann rechts bis zur Einfahrt in die Parkgarage für Gäste (1. Einfahrt).


 


Anfahrtsskizze:
Kontakt
Siemens s.r.o.
Transportation Systems
Evropská 33a
160 00 Praha 6
Czech Republic

Tel.:
+420 233 033 303
Fax:
+420 233 031 112